這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
執行 SMD 電感器和 EMI 濾波器等被動式元件的製造測試時,您需在高頻率上進行阻抗測試。此時,Keysight E4982A LCR 錶可提供最佳測試效能。 除了製造測試外,E4982A 的條列式量測等強大功能還可應用於研發領域,以提供品質保證。 E4982A 提供無與倫比的量測速度和可重測性,以及出色的準確度和阻抗範圍,樹立了高速元件測試的新標竿。
頻率
- 4 個頻率選項:1 MHz 至 300 MHz/500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升級
量測時間
- 高速量測:0.9 ms(模式 1)、2.1 ms(模式 2)、3.7 ms(模式 3)
基本準確度和阻抗範圍
- 0.8% 的基本準確度和無與倫比的可重測性
- 140 mΩ 至 4.8 kΩ 的寬阻抗量測範圍
更多功能
- SCPI 指令和處理器介面與 4287A 相容
- 輕巧的測試頭(尺寸與 4287A 相同)
- 條列式量測
- 通用的 PC 連接介面(GPIB、LAN 和 USB)
主要技術規格
主要的應用程式
EMI filters
Inductors
LCR components
主要的應用程式
EMI filters
Inductors
LCR components
查看更多
Basic Accuracy:
0.8%
直流偏壓:
無
頻率:
1 MHz to 300 MHz/500 MHz/1 GHz/3 GHz
最高頻率:
3 GHz
Measurement:
RF-IV method
主要的應用程式:
EMI filters
Inductors
LCR components
Speed:
0.9 ms (Mode 1), 2.1 ms (Mode 2), 3.7 ms (Mode 3)
Target DUT:
General Purpose device
類型:
Benchtop
您對 E4982A 感興趣嗎?
擴充您的 LCR 錶功能
E4982A LCR 錶精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助