您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4982A-004 工作標準儀

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

E4982A-004
Add Working Standard Set 

Add Working Standard Set

E4982A-004
適用於 Keysight E4982A 處理待測裝置接觸校驗。 由短路棒和 51Ω 晶片電阻器組成。
E4982A-019 Standard Data Storage
E4982A-020
Add Test Fixture Extension Cable Set 

Add Test Fixture Extension Cable Set

E4982A-020
此選項適用於長度 2 公尺的纜線。
E4982A-030 1 MHz to 300 MHz
E4982A-050 1 MHz to 500 MHz
E4982A-100 1 MHz to 1 GHz
E4982A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4982A-1CM Rackmount kit
E4982A-1CN Front handle kit
E4982A-1CP Handle/rack mount kit
E4982A-300 1 MHz to 3 GHz
E4982A-700
16195B Calibration Kit 

16195B Calibration Kit

E4982A-700
This option provides the 16195B Calibration Kit which Includes OPEN, SHORT, 50 Ω LOAD, LOW-LOSS CAPACITOR standards. This is required for system calibration and tests.
E4982A-710 Test Fixture Stand
E4982A-720 3.5mm to 7mm Coaxial Adapter
E4982A-810 Add keyboard
E4982A-820 Add mouse
E4982A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4982A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • E4982A LCR Meter E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz 

    E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz

    • 高速量測:0.9 ms (模式 1)、2.1 ms(模式 2)、3.7 ms(模式 3)
    • 0.8% 的基本準確度與無與倫比的量測重測穩定度
    • 寬廣的阻抗量測範圍:140 mΩ 至 4.8 kΩ
    • SCPI 指令和處理器介面與 Keysight 4287A 相容