您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5450B InfiniiMax 極端溫度延長線

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 56,034

一般配置  

一般配置

N5450B InfiniiMax extreme temperature extension cable

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

頻寬:

  • 搭配使用 Keysight N5381A 時大於 12 GHz(典型值)
  • 搭配使用 Keysight E2677A 時大於 7.5 GHz(典型值)

操作溫度範圍:

  • 搭配使用 Keysight N5381A 時為 -55至 +150℃
  • 搭配使用 Keysight E2677A 和其他探棒頭時為 -25至 +80℃

纜線長度:

  • 36 英吋(92 公分)
  • Keysight N5450B 配備兩條匹配的纜線

敘述

業界唯一針對環境溫度測試所推出的探測解決方案,可支援 -55到 +150℃ 的溫度範圍。

  • 纜線兩端在極端溫度下仍具有平坦的頻率響應
  • 纜線長度達 92 公分,大幅延伸探測範圍
  • 在最大溫度範圍下可執行之最低測試週期次數。 溫度範圍越小,測試次數越多。
    • 搭配使用 Keysight N5381A 探棒頭時,測試週期大於 250 次
    • 搭配使用 Keysight E2677A 探棒頭時,測試週期大於 1000 次

Keysight N5450B 是 N5450A 的替代產品。 Keysight N5450A 將於 2012 年六月停產,是德將持續提供 5 年的支援,直到 2017 年九月止。舊款與新款的替代產品在外形、接頭、功能和價位上,都百分之百與被取代的產品相同。