您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

5517FL Laser Head

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

5517FL-003 Output beam diameter - 3mm
5517FL-006 Output beam diameter - 6mm (standard)
5517FL-009 Output beam diameter - 9mm
5517FL-030 Replace standard feet with electrically insulated feet
5517FL-051 Cover, Top Vented
5517FL-059 Cover, Standard
5517FL-300 Output beam diameter - 9mm, 7.2 MHz split frequency
5517FL-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。