您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U4421A 適用於 MIPI D-PHY 介面之協定分析儀及模擬試驗器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

適用於 CSI-2 及 DSI 的 Keysight U4421A MIPI D-PHY 分析儀/模擬試驗器,將帶您深入洞察行動運算的設計。支援 CSI-2 及 DSI 之 U4421A MIPI D-PHY 模擬試驗器選項,提供必要的記錄長度,以便使用高解析度影像及影片更完整地模擬在不同信號效能下,各種裝置匯流排之訊務傳輸情形。

MIPI D-PHY 分析儀

  • 對 CSI-2 或 DSI 訊務進行封包級之觸發、過濾、解碼與分析
  • 高達 1.5Gb 之資料速率及高達 16Gb 之追蹤深度
  • 1/2/4 個資料通道及 CLK
  • 訊務狀態的「原始」圖示,以獲得更多除錯所需之資訊

MIPI D-PHY 模擬試驗器

  • 產生使用者定義的 D-PHY 信號
  • 高達 1.5Gb 之資料速率及高達 16Gb 之追蹤深度
  • 改變速度、轉換率、電壓位準和通道時脈偏差
  • 高度彈性的碼型產生能力(透過圖形化介面、封包插入器及影像插入器)

多元的探量選項

  • Keysight E5381A 飛腳式(flying lead)探棒配備探棒頭和悍入式連接器(分析儀)
  • Keysight E5405A SoftTouch Pro 高密度探棒頭(分析儀)
  • SMA 轉 SoftTouch Pro 中斷轉接器(UNH-IOL 生產)(分析儀)
  • Keysight U4422A SMA 纜線,飛線連接器(分析儀)

端對端影像分析

  • 選項 001 – 影像插入器
  • 選項 003 – 影像擷取器

敘述

MIPI D-PHY 行動運算設計讓開發團隊面臨極大的挑戰 – 快速、高解析度影像之多通道觸發、多匯流排整合、HS/LP 信號切換,以及開發時程縮短等問題。

Keysight U4421A MIPI D-PHY 模擬試驗器/分析儀藉由結合協定分析儀來解決此問題,將協定自覺觸發、過濾、儲存驗證與分析、觀看資料原始檔(一個過度取樣的狀態,讓您能看到協定的成因、而不是看到現況),和全功能模擬試驗器,全部整合在同一台儀器中。

Keysight U4421A 模擬試驗器/分析儀為 AXIe 模組,可安置於 2U 或 5U 高主機內。您可結合多個主機和模組,以便深入洞悉多埠 MIPI 系統(結合 DSI 及 CSI-2),或整合其他諸如 PCIe、DDR、HDMI 埠分析等 AXIe 模組。此系統可透過外部 PC 或利用 Keysight M9536A AXIe 嵌入式控制器進行控制。

此系統除了提供靈活的主機配置外,還提供許多探量選項,包含纜線、導孔、線路、插槽及高密度探棒頭。您可購買選項隨時擴充通道及記憶體、協定的支援與影像分析,並進行升級。