您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1070A 光時脈資料還原解決方案

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

相關產品與解決方案

  • N4877A N4877A 電子時脈資料回復和解多工器 [已停產] 

    N4877A 電子時脈資料回復和解多工器 [已停產]

    電子時脈資料回復和解多工器具有高達 16.5 Gb/s 和 32 Gb/s 的資料速率,適用於發射器和接收器的特性分析。

  • Infiniium DCA-J寬頻示波器 86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產] 

    86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產]

    適用於高速電氣和光學信號的最完備之多功能分析儀。

  • N1075A Optical Pick-Off / Converter N1075A 光學式回升 / 轉換器 [已停產] 

    N1075A 光學式回升 / 轉換器 [已停產]

    • 解析度高達 14Gb/s 之雙單模/多模解決方案,適用於各種應用
    • 速率高達 32Gb/s 之單模信號,讓您能夠有更大的餘裕進行前向誤差修正並獲得專屬速率

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [已停產] 

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [已停產]

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 參考發射器,適用於光接收器應力測試 [已停產] 

    81490A 參考發射器,適用於光接收器應力測試 [已停產]

    81490A 光電發射器專為 IEEE 802.3ae-LR、ER 相符性測試而最佳化。高達 35 GHz 的調變頻寬擴充了應用軟體功能,使其能夠產生任意調變光信號。

  • 81495A Reference Receiver 81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [已停產] 

    81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [已停產]

    The 81495A reference receiver is ideally suited for IEEE 802.3ae-LR, -ER loop back compliance test. The linear transfer from optical to elctrical domain supports also O/E converter applications for oscilloscopes and spectrum analyzers.

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產] 

    N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產]

    J-BERT N4903B 高效能串列 BERT。唯一一套完整的抖動容許度測試 – 現在可適用於新一代的前向與嵌入式時脈設計,例如 QPI、PCIe (TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、Fibre Channel、10GbE

  • 86100DU-400 86100DU-400 鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體 

    86100DU-400 鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體

    鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A 參考發射器 

    81491A 參考發射器

    Keysight 81491A 參考發射器旨在為 NRZ 和 PAM4 信號提供出色的眼圖品質,速率高達 32Gbaud,可當作通用的 E/O 轉換器使用。

  • No image available 串列 BERT 

    串列 BERT

    • 參數測試功能
    • 廣泛的產品系列
    • 運作速率高達 40 Gb/s
    • 出色的信號完整性

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等

相關產業與技術