您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1070A 光時脈資料還原解決方案

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

  • 解析度高達 14Gb/s 之雙單模/多模解決方案,適用於各種應用
  • 速率高達 32Gb/s 之單模信號,讓您能夠有更大的餘裕進行前向誤差修正並獲得專屬速率
  • 高達 20 MHz 的可調式迴路頻寬和可選擇的峰值,符合各種產業標準要求
  • 時脈及輔助時脈輸出之抖動只有 100 fs rms,使得 Keysight 86100 數位通訊分析儀能夠精確地分析波形
  • 簡單易用的圖形操作介面,可透過 USB 介面連接至個人電腦

敘述

描繪下一代收發器之特性

Keysight N1070A 結合了 Keysight N4877A 與 Keysight N1075A 光耦合器/轉換器,以實現高達 32 Gb/s 之光時脈還原速率。其寬廣的資料速率範圍讓您不僅可針對目前的標準進行測試,更可測試未來的 100 GbE 與 FCx32 標準。

單模、多模,或單模與多模

Keysight N1070A 光時脈還原系統之 Keysight N1075A 光學式回升/轉換器有兩種版本可供選擇。一種是適用於廣泛應用之雙單模/多模版本,資料速率達 14 Gb/s; 另一版本為可針對下一代網路標準提供充足的前向誤差修正設計空間之 32 Gb/s 單模版本。

量測無震盪器裝置之真實效能

利用具有極低固有抖動如 Keysight 8611C 與 Keysight 86105C/D 光取樣頭的數位通訊分析儀,與可調整的閉環頻寬及可選擇的峰值,將可精確量測收發器。

Keysight N1070A

簡單控制所有的設定

N1070A - Easily Control all Settings through its rear-panel USB connection

您可透過後面板的 USB 連線以及在 Windows® 電腦上執行的獨立使用者介面,控制 Keysight N4877A 的設定值。

相關產業與技術