Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 操作速率介於 50Mb/s 到 32Gb/s 之間,讓您能夠有更大的餘裕進行前向誤差修正並獲得專屬速率
- 具高達20 MHz的可調式迴路頻寬和可選擇的峰值,符合各種產業標準要求
- 時脈及輔助時脈輸出之抖動只有100 fs rms,使得Keysight 86100數位通訊分析儀能夠精確地分析波形
- 內建的解多工器可產生次速率的資料串流,適用於經濟型誤碼率測試
- 靈敏的小信號資料輸入
- 簡單易用的圖形操作介面,可透過USB介面連接至個人電腦
描繪下一代收發器之特性
Keysight N4877A 時脈資料還原裝置係為 50 Mb/s至 32 Gb/s 速率之操作環境所設計。其寬廣的資料速率範圍讓您不僅可針對目前的標準進行測試,更可測試未來的 100 GbE 與 FCx32 標準。 另有 16G 選項可供選購,以便用高達 16.5 Gb/s 的速率,測試 FCx16 與 USB 3.0、SATA、SAS、PCIe(包含 PCIe gen4)等電腦標準。
還原或清理時脈
如過您無法獲得待測裝置(DUT)之時脈信號時,Keysight N4877A 可提供BERT或取樣示波器所需的時脈信號。如果您無法取得時脈時,Keysight N4877A 可經由資料串流還原時脈,或是當既有時脈內含過多固有抖動時,當作清理鎖相迴路(clean-up PLL),以進行精確的量測。
簡化高速裝置之接受器測試
Keysight N4877A 時脈資料還原裝置與 1:2 解多工器之組合,是 Keysight N4876A 2:1 多工器的對應產品,可用於內含 Keysight J-BERT 與 ParBERT之接收器測試解決方案,以支援 12.5 Gb/s 與 28.4 Gb/s 之資料分析速率。
利用軟體控制的可置換式解多工器輸出、抖動容忍度測試模式以及特別為 Keysight J-BERT N4903B 設計的連接線套件,來簡化接收器測試。
量測無震盪器裝置之真實效能
低固有抖動搭配可調整的迴路頻寬、可選的峰值和高靈敏度,使其可進行準確的發射器量測。
Keysight N4877A 輔助時脈輸出提供小於 100 fs rms 的超低固有抖動,使其成為具備精確時基之取樣示波器的理想配備。
簡單控制所有的設定
您可透過後面板的 USB 連線以及在 Windows® 電腦上執行的獨立使用者介面,控制 Keysight N4877A 的設定值。