您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4877A 電子時脈資料回復和解多工器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

相關產品與解決方案

  • No image available 串列 BERT 

    串列 BERT

    • 參數測試功能
    • 廣泛的產品系列
    • 運作速率高達 40 Gb/s
    • 出色的信號完整性

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等

  • Infiniium DCA-J寬頻示波器 86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產] 

    86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產]

    適用於高速電氣和光學信號的最完備之多功能分析儀。

  • N4876A 28 Gb/s Multiplexer N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [已停產] 

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1 [已停產]

    N4876A 28 Gb/s Multiplexer 2:1

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 參考發射器,適用於光接收器應力測試 [已停產] 

    81490A 參考發射器,適用於光接收器應力測試 [已停產]

    81490A 光電發射器專為 IEEE 802.3ae-LR、ER 相符性測試而最佳化。高達 35 GHz 的調變頻寬擴充了應用軟體功能,使其能夠產生任意調變光信號。

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A 參考發射器 

    81491A 參考發射器

    Keysight 81491A 參考發射器旨在為 NRZ 和 PAM4 信號提供出色的眼圖品質,速率高達 32Gbaud,可當作通用的 E/O 轉換器使用。

  • 81495A Reference Receiver 81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [已停產] 

    81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [已停產]

    The 81495A reference receiver is ideally suited for IEEE 802.3ae-LR, -ER loop back compliance test. The linear transfer from optical to elctrical domain supports also O/E converter applications for oscilloscopes and spectrum analyzers.

  • 86100DU-400 86100DU-400 鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體 

    86100DU-400 鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體

    鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體。