您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9077A-XFP 單次擷取綜合式 WLAN 量測應用軟體,固定永久授權

產品狀態: 已停產
此產品已停產

主要技術規格

  • 基於 SCPI 指令的量測應用軟體,支援 IEEE 802.11a/b/g 標準
  • 提供功率傳輸、輸出頻譜傳輸,以及調變準確度等綜合式 WLAN 量測
  • 支援單次跳頻,以便進行寬頻及多頻率點量測
  • 靈活的客製和擴充功能,並提供表格式介面
  • 可在 MXA 和 EXA 信號分析儀上運作

敘述

單次擷取綜合式 WLAN 量測應用軟體是是德 X系列超過 26 套量測應用軟體的一員,其創新的信號分析方式涵蓋儀器、量測項目以及量測軟體。 此量測應用軟體可將 X 系列信號分析儀轉化成符合標準的發射器測試儀,藉由提供快速的單鍵射頻符合性量測,您可有效設計、評估與製造 WLAN發射器。 該量測應用軟體為適用於量產、高速製造測試的突破性解決方案, 相較於傳統量測解決方案,可讓製造商大幅提升量測速度。 此應用軟體專為生產線上的即時測試量身打造,支援 802.11a/b/g 信號的傳輸功率、傳輸輸出頻譜和調變準確度量測,另亦支援跳頻信號。

射頻發射器測試

  • 可透過 SCPI 指令控制,提供所有 IEEE 802.11a/b/g WLAN 發射測試
  • 傳輸功率量測功能可測得傳輸信號的總功率及功率頻譜密度
  • 傳輸輸出頻譜最多可量測四對偏移的寄生信號位準,具有合格/不合格指示
  • 調變準確度量測提供針對 802.11a 或 802.11g-OFOM 的頻率誤差結果、符號時脈誤差、中心頻率洩漏和頻譜平坦度的量測結果;以及針對 802.11b 或 802.11g-DSSS 信號的晶片時脈誤差、載波抑制以及更多 RMS EVM、峰值 EVM 等參數的量測結果