您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 1,043,083

一般配置  

一般配置

N4392A Optical Modulation Analyzer Mainframe with Vector Signal Analysis Software

  • N4392A-100 C-Band Sources and Optics
  • N4392A-300 23 GHz Optical Receiver
  • N4392A-320 Extended Local Oscillator and Source Package
  • N4392A-410 Additional Optical Modulation Format Package
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 32 Gbaud 的符碼率
  • 63 GSa/s 取樣率
  • 23 GHz 接收器頻寬
  • 波長範圍 1527.6 nm 至 1570.01 nm
  • 整合式同調接收器(ICR)測試選項

敘述

了解複雜調變信號的真實特性。award_logo

新的 Keysight N4392A 是體積小巧、方便攜帶的整合式光學調變分析儀,並配備 15 吋的可攜式顯示器。它可全面提高日常研發工作的效率,並可為 40/100G 元件、模組和系統之製造與元件測試,提供最經濟實惠的效能驗證。此外,它是業界第一台提供內建的效能驗證和重新校驗功能的光學調變分析儀,可大幅延長工廠的儀器校驗週期。

外形輕巧
這款儀器將數位轉換器、光學與分析 PC,整合於輕巧的機身中。您完全無需進行外部接線,讓儀器變得更堅固且容易配置。儘管體積較小,新的 N4392A 光學調變分析儀配備筆記型電腦大小的螢幕,方便您迅速觀測您的信號並加以除錯。

方便攜帶
將多項儀器功能整合於中型示波器中,讓您能輕鬆將它移動到實驗室或製造樓層的任何位置。經常需要在實體層上分析信號並除錯的設計工程師,將非常喜愛其便攜性。

經濟有效
價格平實的 N4392A 內建校驗與效能驗證工具,並具備先進的整合技術,是市面上性價比最高的光學調變分析儀。如此一來,您可拉長重新校驗的間隔、持續不間斷地進行研究和製造,進而降低儀器整體擁有成本,而且完全不需擔心儀器效能。

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash