您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 1,603

一般配置  

一般配置

U1177A Infrared (IR)-to-Bluetooth class 2 (10meter) adapter

  • U1177A-ABA Operating Instruction Manual in English, Printed

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

U1177A-BLB Battery Label
U1179A
適用於 Keysight U1240 系列手持式數位萬用電錶的紅外線連接托架 

適用於 Keysight U1240 系列手持式數位萬用電錶的紅外線連接托架

U1179A
適用於 Keysight U1240 系列手持式數位萬用電錶的紅外線連接托架

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • Agilent U1272A Handheld Digital Multimeter U1273A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display 

    U1273A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display

    • Razor sharp OLED display
    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Low input Z mode

  • Agilent U1271A Handheld Digital Multimeter U1271A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54 

    U1271A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54

    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • 300 hours’ battery life

  • Agilent U1253B Handheld Digital Multimeter Image U1253B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶,OLED 顯示幕 

    U1253B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶,OLED 顯示幕

    • 具 50,000 解析度的雙行顯示螢幕(OLED)
    • 計頻器
    • 方波輸出
    • 提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制

  • Agilent U1252B Handheld Digital Multimeter Image U1252B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶 

    U1252B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶

    • 具 50,000 解析度的雙行顯示螢幕
    • 計頻器
    • 方波輸出
    • 提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制

  • Agilent U1251B Handheld Digital Multimeter Photo U1251B 4.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型 

    U1251B 4.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型

    • 具 50,000 解析度的雙行顯示螢幕
    • 資料可記錄到 DMM、PC 或行動裝置
    • 提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制

  • Agilent U1242B Handheld Digital Multimeter Image U1242B 4 位數手持式數位萬用電錶 

    U1242B 4 位數手持式數位萬用電錶

    • 雙倍強度背光顯示
    • 具備內建的切換器/繼電器計數器
    • 諧波比功能
    • 雙溫和差溫功能

  • Agilent U1241B Handheld Digital Multimeter Image U1241B 4 位數手持式數位萬用電錶,基本型 

    U1241B 4 位數手持式數位萬用電錶,基本型

    • 雙倍強度背光顯示
    • 具備內建的切換器/繼電器計數器
    • 提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制

  • 数字万用表U1272A 手持式钳形表 U1233A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶 

    U1233A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶

    • 具有視覺和音效告警的導通性測試
    • 內建手電筒
    • ZLOW 低阻抗模式可消除鬼魅電壓
    • 使用 Vsense 功能執行非接觸式電壓偵測

  • 数字万用表U1272A 手持式钳形表 U1232A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶 

    U1232A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶

    • 具有視覺和音效告警的導通性測試
    • 內建手電筒
    • ZLOW 低阻抗模式可消除鬼魅電壓
    • 長達 500 小時的電池壽命

  • 数字万用表U1272A 手持式钳形表 U1231A 3.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型 

    U1231A 3.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型

    • 具有視覺和音效告警的導通性測試
    • 內建手電筒
    • ZLOW 低阻抗模式可消除鬼魅電壓
    • 長達 500 小時的電池壽命

  • No image available U1272A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54 

    U1272A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54

    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Low input Z mode
    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • 300 hours’ battery life