您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 190,546

一般配置

N9083A Multi-Standard Radio (MSR) Measurement Application

  • N9083A-1FP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 190,546

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

N9083A-1FP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, fixed perpetual license
N9083A-1TP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, transportable perpetual license

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • X 系列量測應用軟體 

    X 系列量測應用軟體

    • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
    • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
    • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項

  • No image available 89600 VSA 軟體 

    89600 VSA 軟體

    • 完整的解調變與向量信號分析
    • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
    • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
       

  • N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image N9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體 

    N9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體

    • GSM/EDGE/EDGE Evolution,包含符合 3GPP GERAN 標準的 VAMOS1 和多載波 BTS(MCBTS)
    • BTS/MS RF 發射器量測、使用 BBIQ 硬體進行類比基頻量測
    • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • N9073A HSPA+ 64QAM code domain power quad view image N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體 

    N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體

    Keysight N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體提供各種適用於 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+基地台及行動裝置的單鍵式發射器量測功能。

  • Agilent N9080A N9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產] 

    N9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產]

    • LTE FDD 符合標準 3GPP 第 9 版標準
    • 下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA)
    • 上行鏈路和下行鏈路適用之傳輸層通道解碼能力
    • 可使用 BBIQ 硬體發射 RF 和類比基頻量測
       

相關產品與解決方案

  • No image available N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產] 

    N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產]

    • 頻率為 50 GHz、325 GHz,使用外部混頻器可進一步提高頻率
    • 高效能,適用於航太、國防、商業等應用
    • 高達 160 MHz 的分析頻寬達
    • 業界最齊備的量測應用軟體
    • 可升級的即時頻譜分析儀功能

  • No image available N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz [已停產] 

    N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz [已停產]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • No image available N9010A EXA 信號分析儀,10 Hz 至 44 GHz [已停產] 

    N9010A EXA 信號分析儀,10 Hz 至 44 GHz [已停產]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications