您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 148,573

一般配置

N9083A Multi-Standard Radio (MSR) Measurement Application

  • N9083A-1FP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 148,573

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 與 3GPP Release 10 標準相容(TR/TS 37 系列)的 MSR 軟體
  • 可以對以下 3GPP 和 3GPP2 信號的任意組合,執行發射器測試:LTE-FDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、cdma2000 和 1xEV-DO
  • 自動排序功能讓您無需使用寬廣的分析頻寬選項,即可降低整體製造測試設備成本
  • 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上運作

量測功能

  • 調變品質:EVM、頻率誤差,加上相容性測試未要求之各種誤差參數
  • 頻譜量測:通道功率頻譜放射遮罩(SEM)、鄰近通道功率(ACP)
  • 可在單一量測序列中執行多載波/多格式量測:通道功率、ACP、SEM、雜散放射和相符性 EVM
  • 支援基於連續與非連續 3GPP 標準之測試配置(TC)定義的載波分配演算法和預設選擇

效能(取決於硬體配置)

  • 差錯向量幅度(EVM)位準(標稱值):GSM/EDGE(0.6%)、W-CDMA(1.5 %)和 LTE-FDD( 0.38% )
  • 功率準確度:最高 ±0.19 dB
  • 分析頻寬:PXA/MXA 最高為 160 MHz;EXA 最高為 40 MHz

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 固定式和可轉移授權
  • SCPI 遠端使用者介面

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight MSR 量測應用軟體是是德 X 系列超過 25 套量測應用軟體的一員,其創新的信號分析方式涵蓋儀器、量測項目以及量測軟體。此應用軟體將 Keysight X 系列信號分析儀,轉變為符合產業標準的發射器測試儀,提供 RF 符合性量測功能,以協助您設計、評估並製造 MSR 基地台和用戶端裝置。此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。

射頻發射器測試

  • 利用不同的發射器測試配置,在頻段類別(BC)1 和 2 的情境下測試發射器。如為 BC 1,可對 W-CDMA/HSPA/HSPA+ 和 LTE-FDD 信號的任意組合進行信號分析。如為 BC 2,則可分析任何 W-CDMA/HSPA/HSPA+、LTE-FDD 和 GSM/EDGE/EDGE Evolution 信號的組合
  • 可根據非 3GPP 定義的配置,對 cdma2000/1xEV-DO 和 LTE-FDD 信號的組合進行測試
  • 提供載波分配演算法以及基於 3GPP TS 37.141 標準測試配置(TC)定義的預設選擇,大幅簡化量測過程。
  • 查看通過/不通過結果,以便驗證頻譜放射遮罩(SEM)和累積相鄰通道漏電源(CACLR)量測是否符合 3GPP 要求
  • 在 PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便找出多載波/多RAT 信號或發射器中其他事件所產生的干擾