您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4880A 參考時脈倍頻器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 支援準確、具重測穩定度的 PCI Express® 1.0、2.0、3.0、MIPI™ M-PHY gear 1-3 和 SD 記憶卡 UHS-II 接收器測試
  • 可將 Keysight J-BERT N4903B 或 Keysight ParBERT 81250A碼型產生器的19.2 MHz、26 至 52 MHz、100 MHz 參考時脈,倍增至外部時脈信號
  • 藉由倍增 PLL (2 或5 MHz 迴路頻寬),可維持參考時脈上 33 kHz 展頻時脈之透通性
  • 可容許微小輸入信號,輸入靈敏度為 100 mVpp 差動電壓
  • 透過 USB 連線以及獨立式圖形操作介面提供簡易操作和遠端控制功能

敘述

可簡化並準確執行 PCI Express、MIPI M-PHY 和 SD UHS-II 接收器測試
在開發與推出新一代 PCI Express 主機板、MIPI M-PHY 晶片組以及 SD UHS-II 記憶卡主機端裝置時,研發與測試工程師須進行嚴密的量測與特性分析。此時,Keysight N4880A 參考時脈倍頻器可充分滿足其需求。Keysight N4880A 可將參考時脈速率倍增,讓您能夠在易於重現的測試條件下,準確地分析與驗證標準相容性。

將應力碼型產生器鎖定在系統參考時脈
在共用參考時脈架構中,主機無法由外部參考時脈驅動,因此必須將應力碼型產生器鎖定在待測接收器所使用的相同系統參考時脈。這是因為待測接收器也需經由這個參考時脈取得其取樣時脈。將應力碼型產生器鎖定在與待測接收器相同的參考時脈,有助於確保準確、可再現的抖動容忍度測試結果。

可在測試 PCI Express 主機板、MIPI M-PHY 和 SD UHS-II 主機時,獲得最準確且可再現的接收器容忍度測試結果
Keysight N4880A 提供了倍頻鎖相迴路 (PLL),可讓使用者將 Keysight J-BERT N4903B 或 Keysight ParBERT 81250A 碼型產生器,鎖定於系統參考時脈。展頻時脈 (SSC) 和低頻抖動可經由 Keysight N4880A 饋入其 2 或 5 MHz 的 PLL 迴路頻寬。Keysight N4880A 可容許 UHS-II 參考時脈大量的 SSC,並提供極佳的輸入靈敏度,以處理非常低的電壓位準。

可增進研發效率且滿足未來需求的儀器
藉由使用 Keysight N4880A 測試接收器,研發工程師可免除複雜而耗時的例行修正工作並降低測試複雜度,進而提昇測試效率。此儀器支援多種新興標準,可確保穩當的研發投資。

PCI-SIG®PCIe®PCI Express 是 PCI-SIG 的註冊商標和服務商標。

MIPI 是 MIPI 公司的授權商標。


相關產業與技術