您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 434,919

一般配置

W9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ah/af measurement application for CXA

  • W9077A-2FP WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application for CXA, fixed perpetual license
  • W9077A-3FP WLAN 802.11n measurement application for CXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 434,919

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 自動偵測 802.11a/g、802.11b/g DSSS/CCK/PBCC、802.11g DSSS-OFDM、802.11n 20 MHz 信號 (HT-Mixed、HT-Greenfield、Non-HT)
  • 可針對 802.11j、802.11a-turbo mode、和 802.11p 信號進行手動設定
  • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
  • 在 CXA 信號分析儀 (高達 7.5 GHz) 中運作

量測功能

  • 具時閘功能的掃頻量測: 通道功率、SEM、OBW
  • IQ 量測: 功率對時間、互補累積分佈函數 (CCDF)、頻譜平坦度、調變分析以及更多量測功能
  • 可檢視多個量測結果: 星狀圖、EVM 對符號、EVM 對副載波,以及 OFDM 信號的數字結果顯示
  • OFDM 資料叢發資訊、802.11n (MCS 0-7) 的 HT-Sig 資訊

效能

  • EVM 位準:最高 -48 dB (0.4%) (標稱值)
  • 功率準確度:高達 ±0.61 dB (95%)
  • 分析頻寬: 高達 25 MHz

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

Keysight W9077A WLAN 量測應用軟體適用於 CXA,是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。Keysight W9077A WLAN 量測應用軟體可將 X 系列信號分析儀,轉變成符合 IEEE 802.11 標準的 WLAN 發射器測試儀。藉由加入快速的單鍵射頻相符性量測功能,您可有效設計、評估與生產 WLAN 發射器。 此量測應用軟體完全遵循 IEEE 802.11 系列標準,讓您能信心滿滿地完整測試 WLAN 設計。這套軟體支援 802.11a/b/g/j/p 和 802.11n (只限 20 MHz 頻寬) 等各種標準,可在整個生產製造過程中進行測試。

射頻發射器測試

  • 單鍵量測功能可簡化設定步驟,以深入分析 802.11a/b/g 和 802.11n (只限 20 MHz 頻寬) WLAN 信號的時域、頻域、和調變域特性
  • 透過時閘功能,例如通道功率、頻譜放射遮罩、佔用頻寬 (OBW) 等執行掃描功率量測,沒有頻寬限制
  • 可執行從訊框到原始位元 (raw bits) 的調變分析。以圖形和數值結果顯示來控制 DSSS、CCK、PBCC 和 OFDM 調變品質
  • 支援所有 X 系列信號分析儀,從高效能型 PXA 到經濟型 CXA,都可用相同的功能和使用者介面進行生產製造測試

相關產業與技術