您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • RH799:70 到 1000 MHz 的寬頻天線
  • 長度:113.5 公分(全長),19.5 公分(縮回),10 段式收折
  • 增益:2.15 dBi
  • 最大額定功率:10 W 調頻
  • 阻抗:50 Ohms
  • 連接器:BNC-P
  • 轉接器: N 型 (公頭) 轉 BNC (j) (隨附)
  • 類型:¼ 波(70 至 300 MHz),可調整 180 度傾斜角的拉杆天線

敘述

拉杆天線讓您可從任何方向接收信號。此為全向性 (Omni directional) 天線。