您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 190,546

一般配置

W9083A Multi-Standard Radio (MSR) measurement application for CXA

  • W9083A-1FP Multi-Standard Radio (MSR), measurement application for CXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 190,546

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

W9083A-1FP Multi-Standard Radio (MSR), measurement application for CXA, fixed perpetual license
W9083A-1TP Multi-Standard Radio, MSR, measurement application for CXA, transportable perpetual license

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • X 系列量測應用軟體 

    X 系列量測應用軟體

    • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
    • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
    • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項

  • No image available 89600 VSA 軟體 

    89600 VSA 軟體

    • 完整的解調變與向量信號分析
    • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
    • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
       

  • W9071A EDGE 8PSK EVM image W9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 CXA 

    W9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 CXA

    • GSM/EDGE/EDGE Evo,包含 VAMOS1 和多載波 BTS(MCBTS),符合 3GPP GERAN 標準
    • 基地台(BS)和行動通訊(MS)射頻發射器量測
    • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W9073A HSDPA 16QAM code domain quad view image W9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 CXA 

    W9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 CXA

    • 可根據 3GPP release 99 至 release 8 標準分析 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信號
    • 上行鏈路和下行鏈路射頻發射器量測
    • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
       

  • W9080A downlink modulation analysis measurement W9080A LTE FDD 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產] 

    W9080A LTE FDD 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]

    • LTE FDD 符合標準 3GPP 第 9 版標準
    • 下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA)
    • 透過單一選項進行射頻發射器量測
    • 可對上行鏈路和下行鏈路進行傳輸層通道解碼
       

相關產品與解決方案

  • No image available N9000A CXA 信號分析儀,9 kHz 至 26.5 GHz [已停產] 

    N9000A CXA 信號分析儀,9 kHz 至 26.5 GHz [已停產]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications