您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 163,421

一般配置

W9083A Multi-Standard Radio (MSR) measurement application for CXA

  • W9083A-1FP Multi-Standard Radio (MSR), measurement application for CXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 163,421

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 遵循 3GPP Release 9 標準 (TR/TS 37 系列) 的 MSR 軟體
  • 可對任意3GPP和3GPP2信號組合進行發射器測試:LTE-FDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、cdma2000 和 1xEV-DO
  • 在 CXA 信號分析儀 (高達 7.5 GHz) 中運作

量測功能

  • 調變品質:EVM、頻率誤差,加上相符性測試未要求之更多誤差參數
  • 頻譜量測:通道功率、具 3GPP 標準規定之通過/不通過限制值的頻譜放射遮罩 (SEM)、鄰近通道功率 (ACP)、發射器突波發射
  • 可在單一量測序列中執行多載波/多格式量測: 通道功率、ACP、SEM、雜散放射和相符性 EVM
  • 支援基於 3GPP 標準之測試配置 (TC) 定義的載波分配演算法和預設選擇

效能

  • EVM位準 (標稱值):GSM/EDGE (0.7%)、W-CDMA (1.6% 0.72%) 和 LTE-FDD (1.37%)
  • 功率準確度:高達 ±0.61 dB
  • 分析頻寬:高達 25 MHz

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

Keysight MSR 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套量測應用軟體的其中一套,可透過創新方式全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體可將 Keysight X 系列信號分析儀,轉變成符合產業標準的發射器測試儀。它提供 RF 相符性量測功能,以協助您設計、評估並製造 MSR 基地台和用戶端裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。

射頻發射器測試

  • 是一款可取代 EXA 經濟型信號分析儀的低成本產品
  • 利用不同的發射器測試配置,執行頻段類別 (BC) 1 和 2 的發射器測試。 如為 BC 1,可對 W-CDMA/HSPA/HSPA+ 和 LTE-FDD 信號的任意組合進行信號分析。 如為 BC 2,可分析 W-CDMA/HSPA/HSPA+、LTE-FDD 和 GSM/EDGE/EDGE Evolution 信號的任何組合
  • 可根據非 3GPP 定義的配置,對 cdma2000/1xEV-DO 和 LTE-FDD 信號的組合進行測試
  • 根據 3GPP TS 37.141 標準之測試配置 (TC) 定義的預設選擇,執行載波分配演算法,大幅簡化量測過程
  • 可針對不同的頻段類別,重新呼叫 3GPP 指定的限制遮罩,以便驗證頻譜放射遮罩量是否符合 3GPP 規定