這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 頻譜分析儀(信號分析儀)
- W9080A LTE FDD 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- LTE FDD 符合標準 3GPP 第 9 版標準
- 透過單一選項執行下行鏈路 (OFDMA) 與上行鏈路 (SC-FDMA) 射頻發射器量測
- 可對上行鏈路和下行鏈路進行傳輸層通道解碼
- 在 CXA 信號分析儀 (高達 7.5 GHz) 上運作
量測功能
- 基地台 (eNB): 錯誤向量幅度 (EVM)、頻率誤差、DL RS 功率、發射器分支之間的時間校準、參考信號 Tx 功率 (RSTP)、OFDM 符號發射功率 (OSTP)、頻譜放射遮罩 (SEM)、鄰近通道洩漏比 (ACLR) 等
- 使用者設備 (UE): EVM、頻率誤差、I/Q偏移、頻譜平坦度、頻段內輻射、發射開/關功率、SEM、ALCR 等等
- 傳輸層通道解碼: 存取解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料
- 多重顏色編碼結果檢視: EVM 對子載波、EVM 對符號、EVM 對插槽、EVM 對資源區塊 (RB)、偵測到的配置 (子載波對符號)、錯誤摘要表、訊框摘要表等
效能
- 殘餘 EVM、5 MHz 下行鏈路信號:0.63% (標稱值)
- ACLR,5 MHz E-UTRA 鄰近通道:66.8 dB (標稱值)
- 絕對功率準確度:±0.61 dB
- 分析頻寬:高達 25 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
Keysight LTE FDD 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體可將 Keysight X 系列信號分析儀,轉變成符合產業標準的發射器測試儀。它提供射頻相符性量測功能,以協助您設計、評估及製造 LTE FDD 基地台和用戶端裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
射頻發射器測試
- 是可以取代 EXA 經濟型信號分析儀的低成本產品,尤其適合用於行動基地台元件開發和家庭基地台 (超迷你蜂巢式基地台) 製造
- 可自動偵測下行鏈路通道與信號,大幅簡化量測設定。可根據 3GPP TS 36.141 相符性標準文件,重新呼叫 E-TM 預設值,可簡化 eNB 相符性測試
- 可對所有 LTE 通道頻寬、所有通道與信號進行量測,並可依資源區塊、子載波、插槽或符號等條件來檢視量測結果。圖形顯示介面具色彩編碼及標記連結功能,讓您能更快找到並迅速解決問題
- 相較於傳統 EVM 量測,「相符性 EVM」量測功能最高可將製造測試速度提高兩倍
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型