您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

全面滿足您的無線裝置製造測試需求

  • 採用針對下一代低成本非信令信號測試進行最佳化的儀器架構
  • 根據 LTE TDD/FDD、HSPA+、W-CDMA、1xEV-DO、cdma2000®、GSM、EDGE-Evo、TD-SCDMA、WiMAXTM、Bluetooth ® 等技術的需求,增加多格式、符合標準的校驗和驗證測試支援
  • 確保您的測試系統具備易於擴充的現代化架構,以滿足未來需求

加速測試開發

  • 利用經過驗證的 X 系列分析儀量測技術,確保您能夠平順地執行從 NPI 到生產的測試
  • 使用 Signal Studio 軟體簡化信號產生流程,以便對您的無線裝置進行同步、控制與測試
  • 使用 Signal Studio 軟體的圖形操作介面簡化測試計畫的建立與故障排除
  • 使用晶片組軟體將無線裝置的校驗與驗證最佳化,以便縮短產量製造時間

獲得快速又準確的量測

  • 為現代晶片組提供快速序列、非信令測試模式,以便大幅加速測試速率
  • 利用單次擷取與多重量測技術,加快在序列分析儀模式中執行測試計畫
  • 利用出色的量測準確度提高生產良率
  • 經濟型 Keysight E6617A 多埠轉接器,具有計量級準確度和平衡性

規格

  • 10 至 3800 MHz 的頻率範圍,適用於全部的蜂巢頻段範圍(包括 LTE TDD Band 43)
  • -110 至 +10 dBm 的輸出位準範圍,具調變功能
  • 電壓駐波比小於 1.2:1,10 至 2400 MHz
  • 小於 +/-0.3 dB 的典型量測準確度

敘述

生產測試轉型

是德 EXT 無線通訊測試儀可因應最新的智慧型手機、平板電腦及其他無線設備的嚴格製造測試要求。 為了控制當前的多格式、多頻寬無線裝置的生產成本,EXT 可協助您使用先進的序列分析儀以獲得快速而準確的校驗和驗證測試結果。序列分析儀專為現代晶片中的快速序列非信令測試模式而設計。 作為 X 序列平臺的一部分,EXT 採用經過驗證的標準量測應用軟體,並針對高速製造測試進行最佳化。

Keysight E6617A 多埠轉接器可協助您執行並聯接收器測試,以獲得最高的製造速率和最小的體積,進而逐步降低測試成本。

為了簡化測試計畫開發和加快產量製造速度,EXT 還提供一款功能強大的軟體工具:

利用獨特的圖形操作介面大幅簡化測試計畫的開發,可對您的測試計畫進行開發和故障排除,並且自動化產生 SCPI 編碼

提供通過是德驗證、經效能最佳化的參考信號,可簡化、同步、控制和測試您的裝置

與晶片供應商保持同步,以提供一套完整的測試解決方案,可用來控制和最佳化您的無線裝置測試

Bluetooth 和 Bluetooth 商標為美國 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標,已授權是德科技使用。

“WiMAX”是 WiMAX Forum 的註冊商標。

cdma2000 為美國電信產業協會的註冊認證商標。

相關產業與技術