您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • Frequency range: 100 kHz to 3.0 GHz
  • Gain: 30 dB
  • Noise figure: 4.5 dB
  • Connector type: BNC(f)-BNC(m),50 Ω

敘述

The N9311X Option 110 provides a preamplifier to offer additional sensitivity for spectrum/signal analyzers for detection and analysis of low-level signals.