您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 完整的測試套件,可根據 CTS 1.1 標準執行 MHL 相容性測試
  • 標準的 Keysight Infiniium 測試框架可快速啟動並完成測試與特性分析
  • 在業界最低雜訊和抖動硬體平台上執行測試
  • 經 Silicon Image/Simplay Labs 驗證

敘述

MHL(行動高畫質連結)信號源相容性測試軟體可根據 MHL1.1 標準來驗證可攜式產品,例如:手機和平板電腦中的 MHL 信號源設計。 Simplay Labs 授權測試中心使用此軟體作為產品相容性測試的最後障礙。 此軟體結合 CTS 1.1 確定為實體層測試的所有測試,包括: 單端測試、差動測試、共模測試和眼圖測試。 此外,還支援 MHL 接收器測試所需的測試和校驗。 欲連接至 USB 連接器量測 MHL 信號,請使用 Wilder Technologies 公司的測試轉接器。 關於 MHL 信號源連接,請訂購 MHL-TPA-AGIL-SO 或 640-0466-000。