您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 48,272

一般配置  

一般配置

U8031A DC power supply, low-cost. 30V/6A, 375 W

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U8031A-0L1 User’s and service guide, CD-ROM
  • U8031A-0EM AC input power line voltage 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

無與倫比的效能,搭配絕佳的輸出雜訊與負載調節率 

  • 絕佳的負載和電源線穩壓率(定電壓: < 0.01% + 2 mV;定電流: <0.02% + 2 mA)
  • 快速暫態響應 < 50 µsec
  • 低輸出雜訊 ≤ 1 mVrms(典型值為 0.5 mVrms)和 ≤ 1 mArms(20 Hz 到 20 MHz)

新增安全功能,具過電壓保護 (OVP)、過電流保護 (OCP) 和實體鎖設計

  • 內建的 OVP 與 OCP
  • 按鍵鎖功能
  • 提供硬體鎖設計

與眾不同的功能 - 讓您工作更順利

  • 雙顯示幕可同時顯示電壓與電流讀值
  • 透過單一控制來自動追蹤輸出 1 或輸出 2
  • 具備可個別/同步控制的多通道
  • 您無需編寫程式,儀器便可自動安排輸出序列,以加速完成測試

敘述

更高功率、 更優異的可靠性、 無與倫比的效能

是德現在擴充其基本直流電源供應範圍,可提供 375 W 的功率範圍,使其成為電子製造、研究開發和教育領域理想的替用電源。Keysight U8031A 基礎直流電源供應器為手動型三路輸出電源供應器,具備排序功能。利用此功能,使用者無需具備高深的程式設計技巧,即可設定輸出順序。每台電源供應器亦內建絕佳的負載調節率與乾淨的輸出雜訊,可提供持續的穩定輸出。由於具備上述及其他各種功能,Keysight U8031A 是穩固可靠的三輸出電源供應器,可提供無與倫比的效能。