這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 使用多種方法萃取 HiSIM_HV 的直接、定電壓和射頻參數,用於建立 MOS/CMOS 高頻效應的模型
- 穩健、直接的萃取程序,可找出最佳化器的最佳初始值,避免進行過多的最佳化和調整
- 靈活、客製的萃取流程
- Windows 風格的資料圖像化、最佳化和調整
- 萃取產品套件中的共享操作介面環境,可用於其他產業標準模型,包括: BSIM3、BSIM4、BSIMSOI4、PSP 和 HiSIM2。通用量測模組讓您能夠從量測結果中萃取前述模組的任何一個模型
W8555EP IC-CAP HiSIM-HV 模型萃取軟體套件為直流和定電壓模型參數,提供完整的量測和萃取程序。直覺的 Windows 風格操作介面,讓工程師能快速產出準確的模型。
另外還提供W8560EP IC-CAP Hisim2 和 HiSIM_HV 萃取產品,包括 HiSIM2.4 和 HiSIM_HV 模型萃取軟體套件。
HiSIM_HV 是日本廣島大學開發的產業標準 HVMOS 模型。早期的小型模型,例如 BSIM4,主要是為數位應用中的傳統對稱式低電壓 CMOS 元件而開發,而 HiSIM_HV 模型則是為對稱式 HVMOS 和非對稱式 LDMOS 元件而開發。橫向擴散 MOS(LDMOS)元件可用於射頻功率應用。HiSIM_HV 模型包括其他典型高電壓效應(例如漂移區電阻的建模)、準飽和效應和自熱效應。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型