Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
W8501EP IC-CAP Core 環境為 IC-CAP 架構,可提供資料管理、視覺化與程控等功能(含 PEL)。它內含 MultiPlot & GUI studio、數學變換與巨集,以及 SQL 資料庫連結。
PEL ─ 參數萃取語言 ─ 可建立及自動化量測與萃取程序。
IC-CAP MultiPlot Studio 以一個視窗提供「n」個圖表、資料點顏色、符號和圖表註解。位於每個圖表兩側的按鈕可用來方便地進行縮放、最佳化/使用調諧器、調整刻度、計算誤差及變更 X 和 Y 軸。IC-CAP MultiPlot Studio 概覽
IC-CAP GUI Studio 可以為自動化客製量測或萃取程序建立操作介面。這些 GUI 可以和其他同事或客戶共用,所以他們也可以輕鬆地執行量測和萃取程序。
SQL 資料庫連結可提供至 MySQL 和 SQLite 資料庫的連結,並透過 WaferPro 查詢並匯入量測資料到 IC-CAP 中進行建模。
其他功能還包括一個可方便存取常用數學函數、晶圓探測器驅動程式以及切換矩陣驅動程式的程式庫。
晶圓探測器驅動程式 |
切換矩陣驅動程式 |
---|---|
Cascade Summit 10K, 12K |
Keysight B2200A fA 低洩漏切換矩陣 |
Suss PA200, PA300 |
Keysight 5250A |
ElectroGlas 1034x, 2001x |
Keysight 4085 A/B and 4089A |
TSK APM3000A |
Keithley 707, 708 |
更多關於 IC-CAP 元件建模軟體的詳細資訊,請瀏覽 IC-CAP 元件建模軟體。