您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8806A 支援編輯與執行的使用者定義函數,適用於 Infiniium 示波器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

您必須在此基本產品選擇選項才知價格。
N8806A-001 MATLAB - Standard Oscilloscope Package, fixed perpetual license
N8806A-002 User Defined Application, fixed perpetual license
N8806A-1FP MATLAB and User Defined Function Bundle, fixed perpetual license
N8806A-1NL MATLAB and User Defined Function Bundle, node locked license

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • Keysight Infiniium 90000 X 系列高效能 DSO 和 DSA 示波器 (10 個機種) [已停產] 

    Keysight Infiniium 90000 X 系列高效能 DSO 和 DSA 示波器 (10 個機種) [已停產]

    16 GHz 至 32 GHz 即時實驗室示波器,具備 2 Gpts 記憶體、業界最高的即時示波器量測準確度、業界僅見的 30 GHz 示波器探量系統,以及業界第一套針對特定應用發展的量測軟體。

  • No image available Keysight Infiniium 9000 H 系列高清晰度示波器 [已停產] 

    Keysight Infiniium 9000 H 系列高清晰度示波器 [已停產]

    • 250 MHz 至 2 GHz 的頻率範圍
    • 4 款 DSO 機型
    • 15 吋 XGA 顯示幕
    • 每秒 250,000 個波形的更新速率

  • No image available Keysight Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停產] 

    Keysight Infiniium 90000 Q 系列示波器 [已停產]

    • 全世界速度最快的即時示波器
    • 20 至 63GHz 即時類比頻寬
    • 4 通道機種支援 80 GSa/s 取樣率
    • 高達 2 Gpts 的記憶體
    • 業界最低雜訊底線
    • 15.4 吋顯示幕