您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要功能與特色

  • 抖動量測,包含 RJ、DJ、TJ、J2、J9、和DDPWS等
  • 可對長碼型進行抖動分析,包括 PRBS23、PRBS31 和即時流量
  • 振幅干擾量測,包含 RN、DI、和 TI 等
  • 使用遵循標準或使用者自訂的波罩執行 BER 輪廓波罩測試

簡單又精確地執行遵循標準的量測

  • 通常使用 PRBS31 來測試 10GbE/40GbE*/100GbE*、OIF-CEI、和SFP+
  • 在光纖通道和 SFP+ 中量測資料相依脈衝寬度縮減(DDPWS)
  • 將 J2 抖動或 “all but 1% of jitter” 的壓力眼圖(Stressed Eye)校驗用於 10GbE/40GbE*/100GbE* 和 SFP+ 測試
    * 截至2009年3月23日為止,IEEE 802.3ba(40GbE 和 100GbE)仍為草案。

充滿信心地執行遵循標準的量測

  • 所有量測均基於 Keysight 86100D DCA-X 的精確取樣
  • 應用軟體可以整合 Keysight 86100D-200 增強型抖動分析量測軟體,以產生更精確的抖動結果

彈性的系統架構 – Keysight 86100DU-401進階眼圖分析軟體可搭配:

  • Keysight 86100D DCA-X 寬頻示波器主機
  • 任何 DCA 量測模組(例如 Keysight 86108A、86112A、86105C、54754A)
  • Keysight 86100D-ETR 增強型觸發軟體(為 DDPWS 必備,對其他功能則為選項)
  • Keysight 86100D-200 增強型抖動分析軟體(為 DDPWS 必備,對其他功能則為選項)

敘述

此進階應用軟體可對長碼型執行遵循標準的抖動量測,像是 PRBS31 或是即時流量,並可針對高速的電氣、或光學設計執行 BER 輪廓波罩測試。

Keysight 86100DU-401進階眼圖分析軟體可在搭載 Microsoft® Office Excel 2003/2007/2010 的個人電腦或 Keysight 86100D DCA-X 上執行。它可透過 Keysight 86100D DCA-X 擷取精確的波形,然後在微軟的 Excel 中作運算處理。此應用軟體可充分利用 Keysight 86100D-200 增強型抖動分析軟體(抖動模式)之量測結果,以達到準確度最高的抖動量測。如未安裝抖動模式,它也可以獨立操作 – 完全由您選擇!

此應用軟體可搭配任何的 Keysight 86100DU-401 硬體架構一起運作。Keysight 86100DU-401 是以軟體升級的方式訂購,並利用儀器的 host ID(主機識別碼)與序號,授權給單一台 Keysight 86100D 主機使用。