您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

選項 401 四埠,雙信號源,可調整配置

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 整合式 4 埠網路分析及平衡式量測功能
  • 提供兩個內部信號源,可協助您快速量測放大器掃描互調失真(swept-IMD),並對混頻器與轉頻器快速進行固定中頻(fixed-IF)量測
  • 提供可逆的前面板跳線(jumper),可擴展動態範圍配置
  • 可調整配置,以便利用外部元件進行高功率量測

敘述

此四埠測試儀選項,每個測試埠均配備兩個內部信號源、一個參考接收器和測試接收器,以及 12 個前面板存取迴路。 這些迴路可讓您接到(a)信號源輸出與參考接收器之間、(b)信號源輸出與方向耦合器支臂之間,以及(c)方向耦合器耦合支臂與測試埠接收器之間的信號。第二個內部信號源可在對放大器進行雙頻(two-tone)三階截斷(TOI)和交互調變測試時,當作額外的信號(固定或掃描),也可在進行混頻器與轉頻器之 fixed-IF 測試時,當作 swept-LO 信號。如欲利用兩個內部信號源,可透過第 1 和 2 測試埠接到信號源 1,並透過第 3 和 4 測試埠接到信號源 2。此外,它在 R1 參考接收器路徑中納入固態內部射頻傳輸切換器。建議使用選項 080。

此選項可改善儀器靈敏度,以便量測低位準信號,並可逆轉方向耦合器以獲得更大的動態範圍。您也可因應不同應用而增加元件或其他周邊儀器。