您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

選項 400 四埠,雙信號源,基本配置

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 整合式 4 埠網路分析及平衡式量測功能
  • 提供兩個內部信號源,可協助您對混頻器與轉頻器,快速進行固定中頻 (fixed-IF) 量測

敘述

此四埠基本配置選項,每個測試埠均配備兩個內部信號源、一個參考接收器和一個測試接收器,但沒有前面板存取迴路。它具備高信號源輸出功率和低接收器雜訊位準,可提供寬廣的系統動態範圍,讓您能對各種不同的微波被動元件,進行準確的 S 參數量測。如欲利用兩個內部信號源,可透過第 1 和 2 測試埠接到信號源 1,並透過第 3 和 4 測試埠接到信號源 2。建議使用選項 080。