您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

選項 217 雙埠,單一信號源,可調整配置並擴展功率範圍

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 標準的雙埠網路分析選項,配備4個接收器
  • 提供可逆的前面板跳線 (jumper),可擴展動態範圍配置
  • 可調整配置,以便利用外部元件進行高功率量測
  • 來源步進衰減器讓您能以更大的功率範圍量測放大器
  • 接收器步進衰減器讓您能輕易測試高增益放大器

敘述

此雙埠測試儀可擴展功率範圍並可調整配置,每個測試埠均配備信號源與接收器衰減器。用於Keysight N5221A/2A時,信號源衰減器以 5 dB 步進時為 65 dB,而接收器衰減器以 5 dB 步進時為 35 dB。用於Keysight N5224A/5A時,信號源衰減器以 10 dB 步進時為 60 dB,而接收器衰減器以 5 dB 步進時為 35 dB。此外,它在 R1 參考接收器路徑中納入固態內部射頻傳輸切換器。Keysight N5227A 不提供此配置。

信號源步進衰減器可在進行高增益放大器測試時,提供小測試信號輸出; 而接收器衰減器可避免接收器因大信號事件而受到抑制。如結合使用 PNA,可以更靈活地進行放大器測試。