您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

相關軟體產品

  • W1462BP SystemVue FPGA Architect W1462BP SystemVue FPGA Architect 

    W1462BP SystemVue FPGA Architect

    Adds Fixed-point hardware-true simulation models and a VHDL/Verilog hardware implementation path for the SystemVue environment.

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道擷取軟體 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道擷取軟體

    專為多通道資料擷取系統設計的全方位 (Turnkey) PC 示波器軟體,提供系統配置管理、透過區域網路進行遠端操作、安全的資料擷取、資料完整性,以及故障復原操作。

  • No image available U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers 

    U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers

    • Integrate your IP advanced real-time signal processing algorithm within high-speed digitizers.
    • Shorten your time-to-market with turn-key, easy-to-use development flow and debug
    • Achieve multi GS/s real-time processing using your IP

相關產品與解決方案

  • No image available 高速多通道資料擷取系統與軟體 

    高速多通道資料擷取系統與軟體

    • 大量的同步擷取通道,以最小的空間獲得空前的傳真度
    • AXIe 小型模組化解決方案
    • 專為大規模流體力學、電漿融合和粒子物理實驗而設計

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s,8 通道,FPGA 信號處理器 

    M9703B AXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s,8 通道,FPGA 信號處理器

    • 8 通道、12 位元解析度、交錯模式下取樣率高達 3.2 GS/s
    • 輸入頻率範圍為直流至 2 GHz
    • 高達 16 GB 的機板內建記憶體
    • 適合先進研究和流體力學實驗的多通道應用

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停產] 

    M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停產]

    AXIe 嵌入式控制器,使用Intel 2.13 GHz Xeon 處理器,配備 160 GB SSD 和 8 GB RAM

  • M9362A M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz

    • The M9362AD01 for wideband capture, multi-channel coherent analysis, radar, SIGNIT, ELINT, MASINT, EW capture, & RF/uW recording.
    • Use w/ Wideband MIMO PXI VSA for simultaneous, wide bandwidth, 4 channels, analysis bandwidth for 802.11ac.

  • No image available M9514A AXIe 14 槽式機箱 

    M9514A AXIe 14 槽式機箱

    • 1 個 AXIe 系統插槽
    • 13 個 AXIe 儀器插槽
    • 62 對 AXIe 區域匯流排