您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

針對最新設計,建議使用本產品的新版本 -- M9703B。

應用範圍

  • 需要相位同調、寬頻頻率分析、高動態範圍的多通道應用
  • 雷達和衛星:天線陣列校驗和測試、電子戰(EW)雷達模擬、被動式雷達接收器,或多頻段 SATCOM 監視
  • 射頻通訊:需要多通道基頻 IQ(BBIQ)和寬頻 MIMO 的新興標準研究(例如 5G)
  • 在流體力學、電漿核融合(Tokamak/仿星器)、粒子物理、微波天文學及其他領域的大型先進研究實驗

查看量測解決方案範例:主動天線測試多發射器環境測試信號

功能

  • 8 個通道、直流至 2 GHz 輸入頻率範圍、12 位元解析度
  • 高達 3.2 GS/s 取樣率(交錯模式下)
  • 多模組同步處理功能,支援 100 多個相位同調通道
  • 機板內建的 FPGA 可產生客製處理演算法或 OTS 寬頻即時數位降頻(DDC)

敘述

M9703A 是業界首款基於 AXIe 標準 的 8 通道、12 位元寬頻數位接收器/轉換器,可擷取直流至 2 GHz,取樣率高達 1.6 GS/s 的信號,通道交錯功能允許以高達 3.2 GS/s 的取樣率進行波形擷取,提供出色的量測準確度。

M9703A 透過 4 個 Virtex 6 FPGA 提供即時資料處理功能,具有極長時間的擷取能力,與 W1462BP SystemVue FPGA Architect 搭配使用時,可部署客製的處理演算法,SystemVue ESL 設計軟體為設計工程師提供整合式設計至測試流程,包括豐富的無線和航太/國防系統處理程式庫,以及自動按鍵程式設計功能,可加快整體設計速度。

M9703A FPGAs 選配的即時數位降頻(DDC)功能,能將信號進行調諧和縮放並加以分析, DDC 可改善動態範圍、減少雜訊底線,並延長擷取時間以便加快量測速度,它還可加速連到軟體量測層,例如 89600 向量信號分析軟體,以便更快進行信號分析。

多模組處理同步功能搭配 M9514A 14 槽式 AXIe 機箱,構建具有超過 100 個相位同調通道的擷取系統。

歡迎瀏覽我們的部落格,以了解高速數位轉換器之技術和應用的演進。