您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 321,487

一般配置  

一般配置

M1970W Waveguide Harmonic Mixer, 75-110 GHz

  • M1970W-201 USB Cables, 1.8 meter
  • M1970W-101 Local Oscillator Cable, 1 meter
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

嵌入式智慧功能

  • 可透過即插即用的 USB 功能,自動調整振幅並傳輸轉換損耗資料
  • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗 (最長 3 公尺或 10 dB 損耗)
  • 搭配使用 Keysight N9030A PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA 信號分析儀時,可使用自動檢測混頻器機型與序號
    o  自動設定預設的頻率範圍和 LO 諧波數
    o  啟動時,可自動進行 LO 校準
    o  當時間和溫度改變時,會自動進行校驗

增強的 DANL 和 TOI

  • 最大 23 dB 的轉換損耗和絕佳的振幅準確度

敘述

Keysight M1970W 波導諧波混頻器的非預選頻率範圍為 75 至 110 GHz,可將 Keysight N9030A PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA 信號分析儀的操作頻率範圍延伸至 110 GHz。其嵌入式智慧功能可大幅簡化整體測試配置,並提高測試系統的 DANL 和 TOI。讓智慧型諧波混頻器協助您輕鬆完成毫米波量測應用。