您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

86100DU-400 鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A 精確波形分析儀 [已停產] 

    86108A 精確波形分析儀 [已停產]

    Keysight 86108A 具備超過 33 GHz的頻寬、低於 300 Uv的通道雜訊、以及小於 100fm (飛秒) 的超低殘存抖動 (一般為 60fs )。整合式的時脈還原器提供了單一連接的「無觸發」量測功能。

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B 精密波形分析儀 

    86108B 精密波形分析儀

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available 83496B 光纖/電氣時脈恢復模組,具相位雜訊分析 [已停產] 

    83496B 光纖/電氣時脈恢復模組,具相位雜訊分析 [已停產]

    擁有相位雜訊分析功能的 Keysight 83496B 時脈還原模組,可利用突破性的時脈還原電路效能,提供更高的眼圖波罩和抖動量測準確度。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等