您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

86100DU-400 鎖相迴路(PLL)和抖動頻譜量測軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

靈活的量測配置:

  • 鎖相迴路、抖動轉移/頻譜、相位雜訊量測
  • 裝置輸入/輸出可以是資料(50Mb/s-14.2Gb/s)或時脈(25MHz-7.1GHz)信號
  • 時脈分析,包括擴頻時脈(SSC)
  • 電氣和光學信號

簡單的自動化:

  • 預先配置的測試設置,適用於基於標準的 PLL / 抖動轉量測
  • 可為每個測試自動配置抖動源和接收器
  • 針對自動化操作提供測試設置
  • 測試結果報告可記錄測試配置、量測結果、合格/不合格狀態

支援的標準:

  • PCI EXPRESS® 1.0、1.1、2.0 和 3.0
  • SONET/SDH
  • SATA

必要配備:

  • 量測儀器:抖動發射器、抖動接收器 - 請見以下的設備清單
  • 控制器:執行 Microsoft® Office Excel2003/Excel2007 的外部 PC 或 86100D DCA-X
  • 遠端控制:GPIB 或 LAN
  • 選配的硬體:PCI-SIG® 相符性測試夾具,請上網至:www.pcisig.com  以獲得更多資訊

敘述

86100DU-400 鎖相迴路/抖動轉移分析軟體,是一款基於微軟 Excel 的免費應用軟體。只要使用精確的抖動產生器和接收器時,便可提供快速、準確和可重覆的鎖相迴路(PLL)量測。此軟體可在外接的個人電腦或是可執行微軟 Excel 的 86100D DCA-X 上執行,其特色包含預先配置的設定和自動化報表產生能力,讓您能夠執行:

  • PCI Express 鎖相迴路測試、PCI-SIG 授權(Gen 1.0、1.1、2.0、3.0)
  • SONET/SDH 鎖相迴路測試
  • PCI Express 參考時脈量測
  • SSC 模組化分析,以及更多其它項目

量測的關鍵是 Keysight Labs 所開發的高效能差動檢相器,它是 86108A 和 83496B 時脈回復電路的重要組成元件。此檢相器的輸出可以有效地對傳入數據或時脈信號的抖動進行解調變。藉由監測檢相器的輸出,您可觀察相位雜訊和抖動頻譜。如果結合使用準確的抖動產生器,即可完成精確鎖相迴路量測(有時指抖動轉移)。

完整測試系統的售價請洽是德科技。

靈活的系統設定

此系統可針對特殊的鎖相迴路應用輕易進行客製。其靈活的架構能夠測試從 50 Mb/s 到 14.2 Gb/s(數據信號)或 25 MHz 到 7.1 GHz(時脈信號)的輸入/輸出。因此可量測不同等級的裝置,包括時脈萃取電路、倍頻器/除頻器和鎖相迴路。

依據待測裝置的不同,任何一台常見的實驗室儀器都可以是抖動產生器和接收器:

抖動接收器:

86100D DCA-X 結合下列任一款儀器的配置:

  • 86108A 精密型波形分析儀
  • 83496B 時脈回復模組(光學或電氣)
  • 83496A 時脈回復模組和選項 UAB(光學或電氣)

抖動產生器:

結合下列任何一台儀器:

  • 81150A 脈衝函數任意波形雜訊產生器
  • J-BERT N4903A/B 高效能串列 BERT
  • N5182A MXG 射頻向量信號產生器
  • 33250A 函數產生器控制碼型產生器的延遲線
    軟體:微軟 Office Excel2003 或 Excel 2007

選配:

  • 外接 PC
  • PCI-SIG® 相符性測試夾具
  • 82357B USB/GPIB 介面的高速 USB 2.0

可透過 LAN 或 GPIB 來控制儀器。

快速且準確

只需幾秒鐘的時間,系統即可準確地分析超過 80MHz 的鎖相迴路頻寬特性,假如是手動操作的話,則可能需要超過 1 小時以上才能取得精確的量測結果。

在起動時,必須先校驗抖動產生器和接收器,以消除任何因儀器非線性所造成的量測問題。這項不到一分鐘的校驗,可確保準確且可重覆的量測,讓工程師有信心不會將量測誤差導入結果中。

此軟體包括業界首見的防撞技術,以確保抖動產生器不會在裝置的先天週期性抖動頻率下進行測試,可達成精確和可重覆的鎖相迴路量測。

深入剖析

86100D DCA-X 以快速、準確和易用的抖動量測工具著稱,讓工程師能在進行鎖相迴路量測時,同步觀察裝置的輸出波形。如此可確保鎖相迴路是在正確的設定條件下進行測試;例如使用正確的裝置預加強位準、資料碼型、偏壓設定和資料速率。

除了鎖相迴路量測之外,86100DU-400 軟體還可在資料和時脈信號上進行抖動頻譜/相位雜訊量測,讓工程師能以無與倫比的洞察力深入剖析抖動的成因。

典型的配置

86100DU-400 軟體可在 86100D DCA-X 與各種實驗室和製造廠區常見的測試儀器上執行。下列為基本與進階應用的配置範例:

基本的測試系統:

應用:相符性測試 - PCI Express TX 鎖相迴路頻寬和峰值。
裝置配置:鎖相迴路 – 時脈輸入、資料輸出。
抖動產生器:81150A 脈衝函數任意波形雜訊產生器。
抖動接收器:86100D DCA-X 與 83496B-100。
控制器:安裝在 86100D DCA-X 上的微軟 Excel2003。
遠端控制:連接 86100D 和 81150A 的 LAN 纜線。

進階測試系統:

應用:所有 PCI Express、SATA、SONET/SDH、中繼器、鎖相迴路倍頻器。
裝置配置:鎖相迴路 – 時脈或資料輸入、時脈或資料輸出。
抖動產生器:J-BERT N4903A/B。
抖動接收器:86100D DCA-X 與 86108A 精密型信號波形分析儀。
控制器:執行微軟 Office Excel2007 的 PC。
遠端控制:連接到 86100D 和 N4903A/B 的 82357B USB/GPIB 轉換器。