您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 12,577

一般配置  

一般配置

N6456A Rack Mount Kit for 2000/3000-X Series Oscilloscopes

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Width – 481.6mm (18.961 inches)
  • Height – 221.5mm (8.72 inches)
  • Depth – 156.00mm (6.142 inches) 

敘述

The Keysight N6456A provides a rack mount kit for the InfiniiVision 2000 and 3000 X-Series oscilloscopes. The kit installs in less than 1 hour and the rack tray includes a secure pouch for keeping mechanical parts not needed when the scope is rack mounted.