您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 40,650

一般配置  

一般配置

DSOX3VID Enhanced Video/TV Application Package for the 3000X Series Oscilloscope, fixed perpetual license

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Keysight DSOX3VIDEO 選項可針對一系列 HDTV 標準進行觸發,包括:

  • 480p/60, 567p/50, 720p/50, 720p/60
  • 1080i/50, 1080i/60
  • 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60
  • 一般(自訂的雙位準和三位準同步視訊標準)

Keysight 3000X 系列示波器支援 NTSC、PAL、PAL-M 和 SECAM 等標準。

韌體版本須為 2.0 以上。

敘述

在最新的韌體版本發佈後,Keysight 3000X 示波器可支援視訊 IRE 顯示格線,並可在採用 NTSC 和 PAL 標準的視訊 IRE 單位中執行游標量測。此新功能為 Keysight 3000X 示波器的標準配備。Keysight DSO3XVIDEO 選項提供更多的 HDTV 標準觸發功能,其配備的多元觸發選項讓工程師在處理 HDTV 視訊應用時,可加快除錯並完成與特性描述。