這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 特定應用測試系統與元件
- 汽車電子功能測試系統
- U8971A 汽車功能測試系統 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 軟體:Test Exec SL 7.0 和 TS-5000 系統軟體,配備超過 400 個內建的車用電子測試程式庫
- 信號交換:高達 256 x 4 矩陣
- 負載交換:高達 32 個通道 x 30A、64 個通道 x 7.5 A 和 192 個通道 x 2 A
- 電源供應器:高達 3500 W 模組化電源供應器
- 量測儀器:6 位半數位萬用表、2 通道 350 MHz 計頻器、2/4 通道 20 Msa/s 數位轉換器、32 通道高壓資料擷取模組
- 激發:2 通道 20-Bit ARB、8/16 通道 16-Bit 數位類比轉換器(DAC)、隔離 100V、200 mA 電壓/電流(V/I)源
Agielnt TS-8900 是現成可用的 PXI 功能測試平台,適用於中高腳數的車用電子控制裝置(ECU)製造測試。相較於目前全球廣泛應用的測試系統,TS-8900 可提供更高的效率和更大的測試覆蓋範圍。
該解決方案可當作全球標準測試平台使用,其測試效率和覆蓋範圍比現有的 Keysight TS-5000 系列功能測試系統提升了 20%: Keysight TS-8900 整合了 32 通道的高壓資料擷取模組、大範圍的電壓-電流 V/I 源、支援並行測試的高電壓 8/16 通道 DAC,以及針對 400 個汽車應用加以調整的內建程式庫(以加快部署速度)。請登入是德汽車功能測試論壇,獲得最新的測試技巧和資訊。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型