您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 210,025

一般配置  

一般配置

M9036A PXIe Embedded Controller: Dual Core, 4GB RAM, 160 SSD, 4 GB/s

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • M9036A-CD1 Software and Product Information on CD
  • M9036A-WE6 Windows Embedded Standard 7 (64 bit)
  • M9036A-M08 Memory, 8GB
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用:

  • 航太與國防
  • 通訊
  • 一般應用
  • 電子功能測試

功能:

  • 3 槽、PXIe 系統模組
  • Intel Core i5 2.4 GHz 處理器
  • 配備 160 GB 固態硬碟以及高達 8 GB RAM
  • USB(4)、10/100/1000 LAN(2)、DVI-I、ExpressCard 34、GP-IB 和 SMB PXI 觸發器

效能特性:

  • Gen 2 PCIe 背板切換器,可讓 Keysight M9018A 機箱的 x8 插槽,以 Gen 2 速度溝通,無需透過 CPU
  • 適用於可攜式 PXIe 應用
  • 專為 PXIe 系統而設計,可選擇使用嵌入式或外部控制器
  • 預先安裝 Keysight I/O 資料庫、作業系統和機箱驅動程式,可縮短系統開發時間

敘述

Keysight M9036A 是一款 3 槽式模組,可用來建構小型 PXIe 系統。這款模組配有內建的前面板介面,您可透過 GP-IB、USB 和 LAN 介面,輕鬆將其整合到混合式測試系統中。

此嵌入式控制器採用中階 Intel Core i5 雙核心處理器和超執行緒技術。因此非常適合用於多工環境的各種應用。您可選擇使用 32 位元或 64 位元 WES 7 或 32 位元的 Windows XP 作業系統。

M9036A-WXP 選項提供從 Windows 7 專業版降到 Windows XP 專業版的選擇。微軟 Windows 7 預裝專業版之最後銷售日期為 2016 年 10 月 31 日。M9036A-WXP 選項在此日期之後將不再提供。這不會影響 M9036A-WE3 和 M9036A-WE3 選項的可用性。

適用於 M9036A PXIe 控制器 的 MATLAB 軟體可連同控制器一起向是德科技訂購。MATLAB 軟體環境可支援您開發 PXIe 應用程式、自動產生任意波形、執行例行的量測和資料分析、使用者自訂的濾波器,以及儀器 GUI 應用程式。此軟體可安裝於您的控制器或遠端電腦上。您還可觀看展示影片以了解如何搭配使用 MATLAB 和是德科技儀器