您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

配置

相關軟體產品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • N1911A P-Series Power Meter N1911A P 系列單通道功率錶 

    N1911A P 系列單通道功率錶

    Keysight N1911A P 列單通道功率錶提供峰值、峰值對均值比、平均功率、上升時間、下降時間和脈衝寬度量測。

  • P系列二頻道功率錶 N1912A P 系列雙通道功率錶 

    N1912A P 系列雙通道功率錶

    Keysight N1912A P 系列雙通道功率錶提供峰值、峰值對均值比、平均功率、上升時間、下降時間和脈衝寬度量測。

  • No image available P系列寬頻功率感應器 

    P系列寬頻功率感應器

    Keysight P系列寬頻功率感應器提供了寬頻信號的峰值、峰值-平均功率比、平均功率、上升時間、下降時間、最大功率、最小功率及統計資料。

  • N1924A Wideband Power Sensor N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz 

    N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz

    The Keysight N1924A peak power sensor provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise time, fall time, maximum power, minimum power and statistical data of peak signals.

  • N1923A Wideband Power Sensor N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz 

    N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz

    The Keysight N1923A peak power sensor provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise time, fall time, maximum power, minimum power and statistical data of peak signals.

相關產業與技術