您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

8990B-0B1 English language user and installation guide; printed
8990B-0BF English language programming guide, printed
8990B-0BK English language user and programming guide, printed
8990B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
8990B-1CM Rackmount kit - 8U full rack
8990B-1FP Multipulse analysis software, fixed perpetual license
8990B-800 Standard hard drive - installed
8990B-801 Removable hard drive - installed
8990B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
8990B-ABJ Japan - Japanese user guide and English programming guide, printed
8990B-U01 Peak power analyzer with USB host
8990B-U02 Peak power analyzer without USB host

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • N1911A P-Series Power Meter N1911A P 系列單通道功率錶 

    N1911A P 系列單通道功率錶

    Keysight N1911A P 列單通道功率錶提供峰值、峰值對均值比、平均功率、上升時間、下降時間和脈衝寬度量測。

  • P系列二頻道功率錶 N1912A P 系列雙通道功率錶 

    N1912A P 系列雙通道功率錶

    Keysight N1912A P 系列雙通道功率錶提供峰值、峰值對均值比、平均功率、上升時間、下降時間和脈衝寬度量測。

  • No image available P系列寬頻功率感應器 

    P系列寬頻功率感應器

    Keysight P系列寬頻功率感應器提供了寬頻信號的峰值、峰值-平均功率比、平均功率、上升時間、下降時間、最大功率、最小功率及統計資料。

  • N1924A Wideband Power Sensor N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz 

    N1924A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 40 GHz

    The Keysight N1924A peak power sensor provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise time, fall time, maximum power, minimum power and statistical data of peak signals.

  • N1923A Wideband Power Sensor N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz 

    N1923A Wideband Power Sensor, 50 MHz to 18 GHz

    The Keysight N1923A peak power sensor provides peak, peak-to-average ratio, average power, rise time, fall time, maximum power, minimum power and statistical data of peak signals.

  • No image available 功率錶和功率感測器 

    功率錶和功率感測器

    • 執行峰值和平均功率量測功能
    • 可和各種不同種類的感測器一同運作
    • 準確量測射頻和微波信號的功率
    • 峰值與平均功率量測的高效能解決方案