您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

規格

  • 160 MHz 視訊頻寬
  • 100 MSa/sec 的連續取樣率,以及每秒大於 1500 筆的讀值
  • 頻率範圍為 50 MHz 至 40 GHz(視感測器而定)
  • 快速的 5 ns 系統上升/下降時間

量測類型

  • 15 種量測參數: 上升時間、下降時間、脈衝寬度、信號週期、PRI、PRF、峰值、平均值、峰均比、CCDF 等等
  • 自動化延遲量測、自動化傾斜量測、脈衝間隔量測
  • 多脈衝分析(需使用選項 8990B-1FP 或 N6903A)
  • 附加功率效率(PAE)量測

校驗

  • 內部歸零與校驗

敘述

精確而且更加詳細的脈衝量測,更快的量測速度

Keysight 8990B峰值功率分析儀是一台高性能的射頻峰值功率錶,專門用於射頻脈衝的量測與分析。Keysight 8990B實現了5 ns的上升/下降時間(搭配使用Keysight N1923A/N1924A寬頻功率感測器),這是峰值功率量測領域中最快的總上升/下降時間,讓研發工程師和技術人員能夠在模組設計、驗證與除錯過程中,抓到更短的脈衝並進行高精確度的量測。

Keysight 8990B具備兩個射頻通道和兩個視訊通道,可量測射頻與微波功率的動態或時間相關細節。有了Keysight 8990B高達100 MSa/s的取樣率,研發工程師能得到他們所需的高解析度以發現信號軌跡中的異常,並可藉此改良設計。

易於使用、易於觸發、易於量測

Keysight 8990B峰值功率分析儀配備15吋XGA彩色觸控螢幕顯示器,可以同時顯示四個通道的結果,以呈現更多影像細節。Keysight 8990B提供內部與外部觸發功能,並具備15種脈衝參數量測與標記量測功能,包括上升時間、下降時間、脈衝傾斜 (pulse droop)、脈衝寬度以及延遲時間。

Keysight 8990B搭配 Keysight N1923A (50 MHz至18 GHz)N1924A (50 MHz至40 GHz) 寬頻功率感測器共同運作時,可達到峰值功率量測的最佳效能。

提供更快的量測速度和更高的量測準確度

多脈衝量測
查看、量測並分析功率放大器模組或發射器所送出的連續脈衝串列。 多脈衝量測功能可連續觸發並擷取多達512個脈衝。 此功能使得 Keysight 8990B 具備了脈衝對脈衝量測和直方分佈圖等功能,對於測試功率放大器和發射器之RF和脈衝對脈衝穩定性有極大的幫助。 此外,使用者還可利用多脈衝量測功能,分析整個脈衝串列中,斷開時間較長或振幅較傾斜的短脈衝,或是透過直方圖功能監視脈衝形狀的穩定性。

附加功率效率數學函數
您可使用 Keysight 8990B 計算功率放大器的附加功率效率(PAE)並且立即在螢幕中顯示 PAE 軌跡。 附加功率效率是典型的功率分析儀量測功能,可測試其功率轉換效率,即功率放大器從直流功率轉成射頻功率的百分比。 Keysight 8990B 峰值功率分析儀讓您只用一套單機式解決方案,就能量測射頻功率、電壓和電流,有助於降低測試成本並減少測試設備的數量。Keysight 8990B 的兩個 RF 輸入通道方便使用者量測功率放大器的RF功率增益;藉由使用直流電流探棒、示波器探棒或差動探棒,他們還可量測通過類比視訊輸入通道的功率放大器的電壓和電流。 接著,Keysight 8890B PAE 數學函數使用射頻和類比視訊輸入通道的量測結果,輕鬆確認功率放大器的 PAE 。

可調整 ETS 臨界值以執行頻寬更寬的量測
借助 8990B 的 160 MHz 視訊寬頻能力,您可準確量測 802.11ac 寬頻信號的峰值和峰值對均值。此峰值功率分析儀可根據突波長度調整 ETS 臨界值,以便對 80 MHz 或 160 MHz 802.11ac 信號執行功率與時間(PVT)量測。 用戶還可使用縮放功能來分析並量測 802.11ac 突波信號的前導功率。

Test and Measurement Test Top 50 - 2011

榮獲《Test & Measurement World》2011年的前50名最佳儀器獎 

Test and Measurement World Best in Test Finalist

入圍《T&M World》最佳測試儀器獎 (Best in Test) – 射頻/微波測試類 


相關產業與技術