您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5071CEP Express ENA (可向美國及部分亞洲經銷商訂購)

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

相關產品與解決方案

  • E5061BEP ENA Network Analyzer - Express Configuration E5061BEP Express ENA (可向美國及部分亞洲經銷商訂購) [已停產] 

    E5061BEP Express ENA (可向美國及部分亞洲經銷商訂購) [已停產]

    Keysight E5061BEP ENA 系列網路分析儀快速配置 (express configuration) 選項可快速為您提供最受歡迎的儀器配置,讓您能更快開始進行量測。

  • E5061B Network Analyzer E5061B ENA 系列網路分析儀 

    E5061B ENA 系列網路分析儀

    3 GHz 網路分析儀,可提供最低到 5 Hz(選項 E5061B-3L5)的高效能 S 參數量測。它配有額外的增益相位測試埠(5 Hz 至 30 MHz)及可切換的 1 MΩ/50 Ω 輸入。

  • No image available E5061B ENA 向量網路分析儀 

    E5061B ENA 向量網路分析儀

    • 5 Hz 至 3 GHz,100 kHz 至 1.5/3 GHz
    • 2 埠,50/75 歐姆
    • 動態範圍達 130 dB(典型值)
    • 阻抗分析選項