您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 338,079

一般配置

W9076A 1xEV-DO measurement application for CXA

  • W9076A-1FP 1xEV-DO measurement application for CXA,fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 338,079

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 符合 3GPP2 標準的實體層規範 C.S0024 (Rel.0、Rev.A 和 Rev.B),包括子類型 0/1/2/3
  • 基地台 (順向鏈路) 和行動通訊 (逆向鏈路) 射頻發射器量測
  • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
  • 在 CXA 信號分析儀 (高達 7.5 GHz) 中運作

量測功能

  • 順向鏈路: 複合 EVM 和 rho、CDP、CDE、I/Q chip 誤差、碼域、通道功率、功率對時間、ACP、SEM、以及更多量測功能
  • 逆向鏈路: 複合 EVM 和 rho、CDP、CDE、I/Q chip 誤差、碼域、通道功率、ACP、SEM、以及更多量測功能
  • 自動偵測 QPSK、8PSK、16QAM 和 64QAM 資料通道
  • 針對逆向鏈路,支援前導通道、RRI、資料通道、ACK、DRC、DSC 和輔助前導通道

效能

  • 複合 EVM: 1.6%
  • ACLR:高達 -75(典型值 -79 dBc)
  • 功率準確度:高達 ±0.61 dB(於第 95 百分位數)
  • 分析頻寬:高達 25 MHz

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

1xEV-DO 量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過25套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體提供快速的單鍵式射頻符合性量測功能,可將 Keysight X系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀,以協助您設計、評估和製造 cdma2000® 1xEV-DO 射頻發射器。 此量測應用軟體完全符合 3GPP2 標準 (Rel. 0、Rev. A 和 Rev. B),可讓您信心十足地檢驗 1xEV-DO 設計,並支援 1xEV-DO 技術,讓您使用一套應用軟體便可完成整個生產製造過程的測試。

射頻發射器測試

  • 完整的功率和頻譜量測功能,並具有合格/不合格指示: 通道功率、鄰近通道功率、頻譜發射波罩(SEM)、突波發射、佔用頻寬(OBW),以及互補累計分佈函數(CCDF)
  • 預先定義的量測設定,有助於輕鬆量測前導、MAC、資料、前置碼、overall-1 和 overall-2 通道的個別調變品質
  • 支援 1xEV-DO Rev B,針對順向鏈路提供 64QAM 自動偵測、調變分析、長度達 128 的前置華氏碼(Walsh code)。 針對逆向鏈路支援可用於單載波和多載波的「無反饋多工」模式