這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- W9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- GSM、EDGE 和 EDGE Evolution,包含符合 3GPP GERAN 標準的 VAMOS1 和多載波 BTS(MCBTS)
- 基地台(BS)和行動通訊(MS)射頻發射器量測
- 具單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
- 在 CXA 信號分析儀(高達 7.5 GHz)中運作
量測功能
- 基地台:EVM;相位和頻率誤差;單載波、多載波和 VAMOS ORFS 支援的 BTS;功率隨時間變化(PvT);互調產物;發射器雜散頻率等
- 行動通訊:EVM、相位和頻率誤差、ORFS、功率隨時間變化(PvT)、發射器雜散頻率等
- 根據 3GPP TS 45 標準第 9 版執行多載波 BTS(MCBTS)和可調適的 QPSK(AQPSK)調變 VAMOS 量測
- 可檢視多種量測結果: 星狀圖、多時槽功率隨時間變化、單載波和多載波 ORFS、解調變位元、EVM 與符碼、誤差總和、頻譜、時域等
效能
- EDGE EVM 位準:0.7 (0.5% 標稱值)
- 絕對功率準確度:±0.61 dB
- 分析頻寬: 高達 25 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
適用於 Keysight CXA 的 GSM/EDGE/EDGE Evolution 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套通用型進階量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。此應用軟體提供快速的單鍵射頻相符性量測功能,可將 Keysight X 系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀,以協助您設計、評估和製造 GSM/EDGE/EDGE Evolution 裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP GERAN 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
射頻發射器測試
- 一款可取代 EXA 經濟型信號分析儀的低成本產品,尤其適合用於行動基地台元件開發和小量製造
- 單鍵量測功能可簡化量測配置,可依據 3GPP GERAN 標準判定合格/不合格
- 使用熟悉的X系列前面板操作、SCPI 編程功能和出色的量測速度,進行最重要的 GSM、EDGE 和 EDGE Evolution 發射器量測
- 可選用多種軌跡圖表快速進行除錯與設計驗證: 所有調變格式的星狀圖、單時槽和多時槽 PvT、由調變和切換引發的單一和 MCBTS ORFS、振幅誤差隨符碼的變化、EVM 隨符碼的變化等等
1VAMO 指單時槽可調適多用戶通道語音服務
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型