您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3002A Analog Circuit Design Teaching Solution

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80W 三路輸出電源供應器,6V,5A & ±25V,1A 

    E3631A 80W 三路輸出電源供應器,6V,5A & ±25V,1A

    • 輸出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 輸出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 輸出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • 電壓:0.05% + 20 mV,0.05% + 20 mV,0.1% + 5 mV
    • + 電流:0.15% + 4 mA,0.15% + 4 mA,0.2% + 10 mA

  • U2761A Product Image U2761A USB 模組化函數產生器 

    U2761A USB 模組化函數產生器

    Keysight U2761A 為 20 MHz 的函數產生器,可提供 11 種標準的波形,外加脈衝及任意波形產生的功能。

  • No image available U2701A USB Modular Oscilloscope, 100 MHz, 2 Analog Channels 

    U2701A USB Modular Oscilloscope, 100 MHz, 2 Analog Channels

    Keysight U2701A is a 2 channel 8-bit 100MHz Oscilloscope. It uses the common non-proprietary standard high-speed USB 2.0 interface that provide ease of connectivity.

  • U2741A USB Modular Digital Multimeter 5.5 Digit U2741A USB 模組化數位萬用電錶,5.5 位數 

    U2741A USB 模組化數位萬用電錶,5.5 位數

    • 每秒高達 100 個讀數的快速量測速度
    • 提供兩種配置:獨立和模組化功能
    • 使用 BenchVue 實現靈活的自動化操作
    • 高速 USB 2.0 連接介面