您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U2723P 參數測量解決方案 (電流電壓曲線追蹤儀)

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

配置

相關產品與解決方案

  • U2941A U2941A 參數測試夾具 

    U2941A 參數測試夾具

    Keysight U2941A 參數測試夾具的設計,可輔助 Keysight U2722A USB 信號源量測裝置的使用。

  • U2942A Parametric Measurement Manager Pro U2942A Parametric Measurement Manager Pro [已停產] 

    U2942A Parametric Measurement Manager Pro [已停產]

    U2942A Parametric Measurement Manager Pro software

  • Agilent U2722A Product Image U2722A USB 模組化信號源量測設備 

    U2722A USB 模組化信號源量測設備

    Keysight U2722A 為 3 通道 20 V/120 mA USB 模組化信號源量測設備。

  • U2723A USB Modular Source Measure Unit U2723A USB 模組化信號源量測裝置 

    U2723A USB 模組化信號源量測裝置

    Keysight U2723A USB 模組化信號源量測裝置是 3 通道的 20V/120mA,可於 4 象限操作下運作,具備內建的測試指令集,每通道最多兩個測試指令集,將可簡化自動化測試的進行。