您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U2723P 參數測量解決方案 (電流電壓曲線追蹤儀)

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 每通道提供 +/- 20 V、+/- 120 mA 直流電源
  • 直覺式圖形操作介面,可簡化配置與測試
  • 使用者可自訂測試設定檔,並可預設二極體、雙極接合電晶體,及場效電晶體的測試設定檔
  • 支援參數分析的自動測試序列
  • 無需編寫軟體,便可立即獲得離散元件裝置的 IV 曲線

敘述

如果您正遍尋元件裝置測試所需的基本但完整的IV曲線追蹤儀解決方案,那麼新推出的 Keysight U2723P 參數量測套件是您的最佳選擇。此解決方案包含 PMM Pro 軟體和 U2723A USB 模組化電源量測裝置,可確實分析分離式半導體,例如二極體、雙極接面電晶體 (BJT) 和場效電晶體 (FET),然後以 IV 曲線形式描繪、顯示並記錄結果。在整個過程中,您完全無需撰寫任何程式碼。

請即觀看繪製二極體之 IV 曲線的展示影片

請即觀看繪製雙極接面電晶體之 IV 曲線的展示影片

請即觀看繪製場效電晶體 (FET) 之 IV 曲線的展示影片