您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP TestExec SL 軟體 

    TestExec SL 軟體

    TestExec SL 靈活的測試執行軟體,專為橫跨多個產業的電子製造功能測試應用而設計。

相關產品與解決方案

  • E6198B Agilent Switch/Load Unit E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU) 

    E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU)

    The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A PXI 32 通道高電壓資料擷取裝置 

    M9216A PXI 32 通道高電壓資料擷取裝置

    Keysight M9216A 是多通道、大範圍的電壓量測模組,能夠同步擷取多個通道的正電壓位準,使其成為非常適合用於汽車電子應用領域的自動測試設備 (ATE)。

  • M9186A M9186A PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V 

    M9186A PXI 分離式單通道電壓/電流源,100 V

    Keysight M9186A 分離式雙範圍電壓/電流源可提供電壓源與電流源,並量測由此產生的電流與電壓,其功用類似先前的 Keysight E6171B 量測控制模組。

相關產業與技術